17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • パイプ径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハンガーパイプ SK-25SP・SK-32SP

ハンガーパイプ SK-25SP・SK-32SP
通常単価(税別)
4,686円~5,707円
税込単価
5,155円~6,278円
通常出荷日:5日目

ハンガーパイプ【特長】・Φ25(直径25mm)とΦ32(直径32mm)を用意。【用途】・ステンレス巻の...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ハンガーパイプ SK-25SP・SK-32SPの仕様

ハンガーパイプ SK-25SP・SK-32SP イメージ

ハンガーパイプ SK-25SP・SK-32SP イメージ

ハンガーパイプ SK-25SP・SK-32SPの寸法

 

(単位:mm)

 

ハンガーパイプ SK-25SP・SK-32SPの寸法図

ハンガーパイプ SK-25SP・SK-32SPの寸法図

商品記号材質パイプ径寸法(L)仕上
SK-25SPステンレス+スチールφ25(直径25mm)3,650磨き
SK-32SPφ32(直径32mm)
  • ※ 定尺3,650mmとなります。(寸法はカット現場にてお願いします。)

型番リスト

表示件数

パイプ径

(φ)

JANコード

最小発注数量
25
4549396438487
1個
32
4549396438494
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,686円
( 5,155円 )
5日目
5,707円
( 6,278円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハンガーパイプ
【特長】
・Φ25(直径25mm)とΦ32(直径32mm)を用意。
【用途】
・ステンレス巻のハンガーパイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンガーパイプ SK-25SP・SK-32SPのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業場の改善
5
満足度:5.0
長物が宅配にて購入でき助かりました。また機会があればよろしくお願いします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンガーパイプ SK-25SP・SK-32SP
ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)
ハンガーパイプ回転式ブラケット(貫通)
ハンガーパイプソケット SK-HS-1S・SK-HS-2S
ハンガーパイプブラケット SK-HS
窓手摺 SK-6075A
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格4,686円-1,047円 -1,047円 -563円 -716円 -39,340円 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜5日目5日目〜14日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ
材質ステンレス+スチール亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストアルミ
仕上げ磨きクロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキアルマイト処理
寸法L(mm)3650-----
よく一緒に購入される商品

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト