ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 503×503×8mmスライダーパネル |
|
カーボーイ 安心クッション 丸型 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |


ホワイト イメージ

シルバー イメージ
(単位:mm)

消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC/SLCの寸法図
| 商品記号 | 仕様 | 材質 | 寸法 | 仕上 | 色 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | D | |||||
| SK-FEB-04K-WC | 壁付型 | スチール | 580 | 280 | 150 | 焼付塗装 | ホワイト |
| SK-FEB-04K-SLC | シルバー | ||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,287円 ( 24,516円 ) | 4日目 |
22,287円 ( 24,516円 ) | 4日目 |
消火器ボックス(壁付型)
【特長】
・ホワイトとシルバーの2色をご用意。
・カバー部は扉タイプです。
・専用消火器シールを付属しています。
【用途】
・オフィスビル、店舗等の消火器ボックスとして最適

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

スリーボンド
ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

NASTA(キョーワナスタ)
消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
消火バケツ
0通常価格(税別):2,320円

カーボーイ
安心クッションL字型90cm 小
0通常価格(税別):736円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):241円~

カーボーイ
安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ
4.4通常価格(税別):631円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型)
4通常価格(税別):1,040円~

カーボーイ
カーボーイ 安心クッション L字型
5通常価格(税別):850円~

プロセブン
耐震マット
4.4通常価格(税別):1,746円~

トラスコ中山
安心クッション(丸型)
3.7通常価格(税別):1,329円~

カーボーイ
安心クッションはさみこみ型コーナー用
5通常価格(税別):179円~