メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

真空ポンプメンテナンス洗浄剤 RP-100R

通常単価(税別)
27,580円
税込単価
30,338円
通常出荷日:9日目

真空ポンプ内のメンテナンス時、オイル等固着除去を脱溶剤系で実現すべく開発された洗浄剤です。これによりメ...

詳細を確認

型番:

RP-100R-18L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RP-100R-18Lの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
容量(ℓ)
18
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RP-100R-18L
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,580円
( 30,338円 )
9日目

詳細情報

基本情報

真空ポンプ内のメンテナンス時、オイル等固着除去を脱溶剤系で実現すべく開発された洗浄剤です。
これによりメンテ時の溶剤廃止ができ、作業性を維持しつつ作業環境が改善できます。
【特長】
・固着除去に有効で、真空ポンプメンテナンス分野への使用実績も蓄積しています。
・PRTR法非該当です。また溶剤と違って引火性がなく、揮発性も無いため溶剤臭、人体への吸引毒性問題も解消します。
・仕上げ後の真空度にも影響しません。
・希釈使用できますので、メンテ経費を圧迫しません。
【用途】
・真空ポンプメンテナンス時の、オイル等固着物除去に適用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプメンテナンス洗浄剤 RP-100Rの型番RP-100R-18Lのページです。 型番RP-100R-18Lに関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプメンテナンス洗浄剤 RP-100Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプメンテナンス洗浄剤 RP-100R
高真空ポンプ油 ネオバックSX/SY
メカニカルブースター油 ネオバックEP-83
エルボ TGWT16R
真空ポンプ油 SMR-100
エルボ TGWT10R
メーカーモレスコモレスコモレスコ東京硝子器械アルバック機工東京硝子器械
通常価格27,580円9,271円 -20,534円8,739円5,797円 -8,182円
通常出荷日9日目4日目〜14日目10日目在庫品1日目〜10日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品ポンプ油ポンプ油真空ポンプ関連部品ポンプ油真空ポンプ関連部品
容量(ℓ)18118---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました