メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

真空グリース ネオバックグリース【4個入り】

通常単価(税別)
9,760円
税込単価
10,736円
通常出荷日:6日目

精製鉱油を基油とした「ネオバックグリース」は、各種真空装置のグリースとして、優れた多くの特徴を兼ね備え...

詳細を確認

型番:

NVGREASE40GCASE
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

NVGREASE40GCASEの仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NVGREASE40GCASE
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,760円
( 10,736円 )
6日目

詳細情報

基本情報

精製鉱油を基油とした「ネオバックグリース」は、
各種真空装置のグリースとして、優れた多くの特徴を兼ね備えています。
バルブやコックの潤滑またはシール用に最適です。

【特長】
1. 優れたシール性とともに、高真空を保持します。
2. 潤滑性が良好で、摩擦係数が軽減されます。
3. 耐酸化・耐アルカリ性が良好であり、蒸気にさらされても乳化せず、高温(300℃以下)においても漏下しません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空グリース ネオバックグリースの型番NVGREASE40GCASEのページです。 型番NVGREASE40GCASEに関する仕様情報を記載しております。
真空グリース ネオバックグリースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空グリース ネオバックグリース
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
油回転真空ポンプ(VD30C/VD40C/VD90C)
ダイアフラム式真空ポンプ
真空ポンプ DAP
佐藤真空 真空ポンプオイル SA-100M 1L
メーカーモレスコアルバック機工アルバックマールスミラック光学三商
通常価格9,760円106,399円363,338円 -38,000円 -43,247円5,107円
通常出荷日6日目18日目1日目〜4日目3日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト