メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

メカニカルブースター油 ネオバックEP-83

通常単価(税別)
20,534円
税込単価
22,587円
通常出荷日:14日目

ネオバックEP-83は、メカニカルブースターポンプの専用油です。極圧添加剤の配合による極力な油膜で、高...

詳細を確認

型番:

EP-83-18L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EP-83-18Lの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ポンプ油
容量(ℓ)
18
動粘度(40℃)(mm2/s)
83.0
蒸気圧(50℃)(Pa)
1.3×10-3以下
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

製品仕様

メカニカルブースターポンプの専用油です。
極圧添加剤の配合による強力な油膜で、高速回転ギヤーでの使用条件に適しています。


性状

-代表性状
動粘度          40℃・mm2/s83
色                 ASTML1.0
引火点          ℃ 250
流動点          ℃-15.0
熱安定度       170℃×24h合格
蒸気圧           50℃      Pa
                      50℃     Torr
1.3×10-3以下
1×10-5以下

荷姿

18L缶、200Lドラム缶
 

危険物分類

  • 消防法
  • 非危険物
  • (指定可燃物・可燃性液体類)

使用例

  • メカニカルブースターポンプのギヤーの潤滑油

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EP-83-18L
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,534円
( 22,587円 )
14日目

詳細情報

基本情報

ネオバックEP-83は、メカニカルブースターポンプの専用油です。極圧添加剤の配合による極力な油膜で、高速回転ギヤーでの使用条件に適しています。
【特長】
・極圧性が特に優れ高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面の摩耗・焼付きを防止します
・粘度指数が高く、油温変化に伴う粘度変化が少ない
・安定性に優れ、長期間使用できます
・水分離性・防錆性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニカルブースター油 ネオバックEP-83の型番EP-83-18Lのページです。 型番EP-83-18Lに関する仕様情報を記載しております。
メカニカルブースター油 ネオバックEP-83のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカニカルブースター油 ネオバックEP-83
高真空ポンプ油 ネオバックSX/SY
真空ポンプメンテナンス洗浄剤 RP-100R
油回転真空ポンプ油 ネオバックMR
松村石油 ネオバック 拡散ポンプオイル SX 1L
松村石油 ネオバック 拡散ポンプオイル SY 1L
メーカーモレスコモレスコモレスコモレスコ三商三商
通常価格20,534円9,271円 -27,580円6,015円 -11,440円21,515円
通常出荷日14日目4日目〜9日目10日目〜8日目8日目
真空ポンプ種類ポンプ油ポンプ油真空ポンプ関連部品ポンプ油ポンプ油ポンプ油
容量(ℓ)18118---
動粘度(40℃)(mm2/s)83.0-----
蒸気圧(50℃)(Pa)1.3×10-3以下-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト