ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 機器矢印銘板 |
|
エスコ 503×503×8mmスライダーパネル |
|
カーボーイ 安心クッション 丸型 |

テナント案内板【特長】・プレートマグネット脱着式・文字シート貼【用途】・マンションエントランス等の連絡...
詳細を確認
SK-300SDN-10 イメージ
(単位:mm)

SK-300SDN-10の寸法図
| 商品記号 | 材質 | 寸法 | 仕上 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | D | 段数 | |||
| SK-300SDN-5 | 枠:ステンレス(SUS304) 表示基板:ステンレス板 | 418 | 606 | 15 | 5 | 枠:へアライン |
| SK-300SDN-7 | 582 | 606 | 15 | 7 | ||
| SK-300SDN-10 | 828 | 606 | 15 | 10 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
96,661円 ( 106,327円 ) | 14日目 |
114,020円 ( 125,422円 ) | 14日目 |
140,077円 ( 154,085円 ) | 14日目 |
テナント案内板
【特長】
・プレートマグネット脱着式
・文字シート貼
【用途】
・マンションエントランス等の連絡掲示用に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

WRITE BEST
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)
0通常価格(税別):15,282円~

エスコ
600×600mm 廃棄物保管場所標識
0通常価格(税別):3,041円

ソニック
エコホワイトボードシート 900×1800
4通常価格(税別):7,076円

ソニック
エコホワイトボードシート 900×1200
3通常価格(税別):5,546円

トラスコ中山
ニューホワイト案内板(無地・スチール製ホワイトボード)
0通常価格(税別):36,440円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,137円~

ユニット
修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80
0通常価格(税別):761円~

アズワン
ホワイトボードマグネシート
0通常価格(税別):2,129円~