17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

打込みブッシュ SC-110-W φ5穴用【2000個入り】

通常単価(税別)
21,600
税込単価
23,760
通常出荷日:3日目

家具金物、建築金物用の締結金具です。材質,ポリアミド(PA)色,ホワイト

型番:

SC-110-W-P2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2000個入り)

SC-110-W-P2000の仕様・寸法情報

種類
締結部品
材質
樹脂
材料
ポリアミド(PA)
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC-110-W-P2000
最小発注数量
1パック

2000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,600
( 23,760 )
3日目

詳細情報

基本情報

家具金物、建築金物用の締結金具です。
材質,ポリアミド(PA)色,ホワイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

打込みブッシュ SC-110-W φ5穴用の型番SC-110-W-P2000のページです。 型番SC-110-W-P2000に関する仕様情報を記載しております。
打込みブッシュ SC-110-W φ5穴用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
打込みブッシュ SC-110-W φ5穴用
打込みブッシュ SC-108型 φ5穴用
ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型
パンフレットホルダー 50-921・56-8511-MB
五股樹脂ベース BJ610
ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格21,60021,60013,950 -14,580 -7,1501,622
通常出荷日3日目3日目5日目3日目4日目4日目
種類締結部品締結部品ガラス・パネル固定部品関連部品関連部品締結部品
材質樹脂樹脂ステンレスアルミ樹脂亜鉛
材料ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)カバー:ステンレス鋼(SUS316)/スペーサー:ポリアセタールアルミニウム合金ガラス繊維入り強化ポリアミド亜鉛合金
ホワイトホワイトスペーサー色:ブラックブラックダークグレーブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト