17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スパイダーロッド7491VA

通常単価(税別)
53,116円
税込単価
58,428円
通常出荷日:3日目

ガラス用のスパイダーロッド 7491VA。【特長】・推奨固定ねじ:六角穴付ボルトM16平座金(ステンレ...

詳細を確認

型番:

7491VA
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

スパイダーロッド7491VAの詳細

スパイダーロッド 使用例

スパイダーロッド 使用例

製品仕様

  • 材料:ステンレス鋼(SUS316)
  • 仕上:梨地仕上

スパイダーロッド7491VAの寸法

(単位:mm)

スパイダーロッド7491VA 寸法図

スパイダーロッド7491VA 寸法図

注意・禁止事項

  • ※ この製品は輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。

7491VAの仕様・寸法情報

種類
ガラス・パネル固定部品
材質
ステンレス
仕上
梨地仕上
材料
ステンレス鋼(SUS316)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
7491VA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,116円
( 58,428円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ガラス用のスパイダーロッド 7491VA。
【特長】
・推奨固定ねじ:六角穴付ボルトM16平座金(ステンレス鋼)。
【用途】
・ポイントフィックス751型、750型と組み合わせて使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイダーロッド7491VAの型番7491VAのページです。 型番7491VAに関する仕様情報を記載しております。
スパイダーロッド7491VAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイダーロッド7491VA
スパイダーロッド7471VA
LAMP ガラスルーバー支柱 GR型・支柱金物 GR-001、ポイントフィックス7005VA
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202
小物棚 14-7029-02-305
LAMP ステンレス鋼製アングル SU-B型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格53,116円27,109円15,184円49,289円60,693円3,038円 -
通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目2日目〜
種類ガラス・パネル固定部品ガラス・パネル固定部品ガラス・パネル固定部品棚受棚棚受
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
仕上梨地仕上梨地仕上光沢研磨Zwei L仕上へアライン仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼SUS316ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト