ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

配線孔キャップ PC2004型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

配線孔キャップ PC2004型 外形図

製品仕様

型番材料色L1L2L3L4質量g
PC2004I300EZ002亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金マットシルバー280300285288196
PC2004I400EZ002380400385388251

使用例

配線孔キャップ PC2004型 使用例

技術情報・設計アイデア

取付加工図

配線孔キャップ PC2004型 取付加工図

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

注文コード

質量

(g)

最小発注数量
300
210-017-712
196
1個
400
210-017-713
251
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,579円
( 20,437円 )
3日目
22,263円
( 24,489円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です
・仕上げ/色:マットシルバー
・ブラシ付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線孔キャップ PC2004型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線孔キャップ PC2004型
配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002
配線孔キャップ LN72S型
配線孔キャップ ALU
配線孔キャップ SALSA
アート配線孔キャップ ART973
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格18,579円-28,965円 -356円4,337円2,342円 -238円
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜4日目
材料亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金ABS樹脂アルミニウム合金/ポリアミド(PA)ポリエチレン(PE)/ステンレス鋼ABS樹脂
仕上/色マットシルバーマットシルバーブラックシルバーアルマイト処理/ブラックブラック/ヘアラインホワイト
高さ(mm)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト