17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーナーガード(SK-CNG)

コーナーガード(SK-CNG)

通常単価(税別)
716円~7,574円
税込単価
788円~8,331円
通常出荷日:11日目

【特長】・駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 材質(詳細)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 仕様

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

材質(詳細)

長さ

(mm)

幅

(mm)

厚さ

(mm)

仕様

色

JANコード

最小発注数量
軟質PVC
1000
65×65
16
本体
アイボリー
4549396448028
1個
樹脂
-
-
-
上部エンドキャップ
アイボリー
4549396448035
1個
樹脂
-
-
-
上部エンドキャップ
黄色
4549396448042
1個
軟質PVC
1000
65×65
16
本体
黄色
4549396448059
1個
軟質PVC
1000
65×65
16
本体(反射材付)
黄色
4549396448073
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,383円
( 7,021円 )
11日目
716円
( 788円 )
11日目
716円
( 788円 )
11日目
6,383円
( 7,021円 )
11日目
7,574円
( 8,331円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
・取付ビス・アンカーは別途です。
・エンドキャップ(別途オプション)は現場にて接着が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーナーガード(SK-CNG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーガード(SK-CNG)
コーナースポンジ
H鋼セーフティーガード
コーナープロテクター CPL
コーナーL型ゴム ソフト ST付き
安全保護材 D型ゴムコーナー用
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)光杉田エース杉田エース八幡ねじミスミ
通常価格716円-588円 -2,448円 -499円 -993円1,190円 -
通常出荷日11日目4日目4日目3日目〜4日目在庫品1日目
種類コーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクター
断面形状L形L形U形L形L形D形
材質樹脂ゴム樹脂樹脂ゴムゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト