ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレスアジャスター SA-71

型番:

SA-71
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SA-71の仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
ねじ部 材質
[ステンレス] ステンレス
本体材質
[ステンレス] ステンレス
本体高さ(mm)
83.5
本体表面処理
ヘアライン仕上げ
首振り機構
なし
高さ調節ハンドル
なし
マウント形の種類
金属マウント形
高さ調整量 L2(mm)
26
-
-

商品情報

ステンレスアジャスター SA-71の仕様

ステンレスアジャスター SA-71:関連画像

SA-71の外観

ステンレスアジャスター SA-71:関連画像

SA-71の寸法図 単位:mm

仕様

  • 主材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:ヘアライン仕上
  • 付属品:六角穴付皿ボルトM6×30(ステンレス鋼)

注意・禁止事項

  • この金具はソリッドパネル専用です。
  • パネルに穴加工(φ5.7(直径5.7mm))が必要です。
  • パネルの固定は、片側から下穴に対し、付属ねじを締め込みくいつかせる方法です。
  • 床面への固定ねじ、アンカーは別途ご用意ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数
型番
SA-71
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,512円
( 8,263円 )
3日目

詳細情報

基本情報

独自の機構によりパネルをのせたまま上下調整(26mm)ができ、施工しやすくなっているアジャスター。
【特長】
・ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れている。
【用途】
・適応パネル厚:12mm、13mm、15mm、16mm、20mm(別売のスペーサー使用)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスアジャスター SA-71の型番SA-71のページです。 型番SA-71に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスアジャスター SA-71のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスアジャスター SA-71
LAMP アジャスター MKR-N型 首振り機構付
LAMP ステンレス鋼製アジャスター ADWS型・ADWHS型
アジャスター TN型
LAMP 八角アジャスター MK8AD型 首振り機構付
ハイマウントTYPE M
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業倉敷化工
通常価格7,512円458円 -998円 -258円 -299円 -2,892円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ-
ねじ部 材質ステンレススチールステンレススチールスチール-
本体材質ステンレス樹脂ステンレススチール樹脂-
本体高さ(mm)83.5---11-
本体表面処理ヘアライン仕上げ素地電解研磨クロムメッキ素地-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました