ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
(単位:mm)

CLKM47-C-Bの外観

ガラス錠 ストライクボックス付 CLKM47型の寸法図
| 品番 | 同番/別番 | 材料 | 仕上 | 適応ガラス厚 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLKM47-C-B | 別番 | 黄銅(真鍮) | クロムめっき | 8、10 | 935g |
| CLKM47-S-B | 別番 | 黄銅(真鍮) | サテン仕上 | 8、10 | 935g |
ガラス加工なしで取り付けできる、ガラス開き戸用のガラス錠。
【特長】
・ガラスに挟んで本製品木口面のねじを締めるだけで取り付けできる。
・ガラス錠CLKM27型とストライクボックスのセット。
【用途】
・ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーナイン島野
ステン 破損止
4通常価格(税別):4,180円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~