ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
エスコ サドルバンド(ステンレス鋼管用) |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
(単位:mm)

CLKM27-C-Bの外観

ラッチ錠の寸法図

ストライクプレートの寸法図

ストライクプレートの取付加工図

鍵の寸法図
| 品番 | 同番/別番 | 材料 | 仕上 | 適応ガラス厚 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLKM27-C-B | 別番 | 黄銅(真鍮) | クロムめっき | 8、10 | 530g |
| CLKM27-S-B | 別番 | 黄銅(真鍮) | サテン仕上 | 8、10 | 530g |
ガラス加工なしで取り付けできる、ガラス開き戸用のガラスラッチ錠。
【特長】
・ガラスに挟み、本製品木口面のねじを締めるだけで取り付けできる。
・ハンドル付きのため、別途ハンドルを取り付ける必要がない。
【用途】
・ガラス開き戸用。

エスコ
ホールプラグ(100個)


杉田エース
マモールストッパー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーナイン島野
ステン 破損止
4通常価格(税別):4,180円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):18,591円~