17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

タオル掛 477-09-100型

通常単価(税別)
39,870
税込単価
43,857
通常出荷日:3日目

ポリアミド製のタオル掛。【特長】・2本のバーが、それぞれ180°回転。・直径:28mm。【用途】・キッ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

タオル掛 477-09-100型の詳細

タオル掛 477-09-100型:関連画像

タオル掛 477-09-100型 イメージ

タオル掛 477-09-100型の仕様

型番477-09-100-13

  • 材料:ポリアミド(PA)
  • 色:イエロー

型番477-09-100-33

  • 材料:ポリアミド(PA)
  • 色:レッド

型番477-09-100-99

  • 材料:ポリアミド(PA)
  • 色:ホワイト

タオル掛 477-09-100型の寸法

 

(単位:mm)

 

タオル掛 477-09-100型:関連画像

タオル掛 477-09-100型 寸法図

型番リスト

表示件数

最小発注数量
レッド
1個
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,870
( 43,857 )
3日目
39,870
( 43,857 )
3日目

詳細情報

基本情報

ポリアミド製のタオル掛。
【特長】
・2本のバーが、それぞれ180°回転。
・直径:28mm。
【用途】
・キッチンの近くなどに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タオル掛 477-09-100型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タオル掛 477-09-100型
ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201
タオル掛 14-7050-02型
ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3205型
ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 ZL-3202型
ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3203型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格39,870229,50026,550 -175,326 -61,875 -262,534 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
フック部材質樹脂ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
材料ポリアミド(PA)-----
外径(mm)28-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト