17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

タオル掛 14-7050-02型

通常単価(税別)
26,55034,740
税込単価
29,20538,214
通常出荷日:3日目

ステンレス鋼SUS316を使用したタオル掛。【特長】・優れた耐食性を誇る。・付属品:ヘクサロビュラ穴付...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タオル掛 14-7050-02型 外形図

製品仕様

部品構成

No.部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼(SUS316)ヘアライン仕上
(2)軸芯黄鋼素地
(3)六角穴付止ねじM4×3ステンレス鋼
(3)六角穴付止ねじM4×6

※六角穴付止ねじは2種類付属しています。M4×3の止めねじをご使用ください。

規格表

タオル掛 14-7050-02型 規格表

使用例

タオル掛 14-7050-02型 使用例

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
314
1個
464
1個
664
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,550
( 29,205 )
3日目
31,500
( 34,650 )
3日目
34,740
( 38,214 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼SUS316を使用したタオル掛。
【特長】
・優れた耐食性を誇る。
・付属品:ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ、六角棒スパナ。
【用途】
・洗面所などの近くに最適。
※軸芯を壁に固定して、本体を面付する仕様です。十分な強度のある壁に取り付けてください。
※取り付けにはヘクサロビュラ穴用ドライバー T-20をお客様でご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タオル掛 14-7050-02型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タオル掛 14-7050-02型
タオル掛 14-7053-02-460
ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201
ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3205型
ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 ZL-3202型
ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3203型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格26,550-28,170229,500175,326 -61,875 -262,534 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
フック部材質ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
仕上へアライン仕上へアライン仕上Zwei L仕上Zwei L 仕上Zwei L仕上Zwei L 仕上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト