ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え ZL-3102-40

型番:

ZL-3102-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZL-3102-40の仕様・寸法情報

種類
関連部品
フック部材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS316)
固定方法
ねじ固定タイプ
仕上
Zwei L仕上
適応鏡厚(mm)
5~6
-
-

商品情報

ステンレス鋼製鏡押え ZL-3102-40の仕様

ステンレス鋼製鏡押え ZL-3102-40の外観1

ステンレス鋼製鏡押え ZL-3102-40の外観1 ※4ヶ使用時

ステンレス鋼製鏡押え ZL-3102-40の外観2

ステンレス鋼製鏡押え ZL-3102-40の外観2

(単位:mm)

ステンレス鋼製鏡押え ZL-3102-40の寸法図

ステンレス鋼製鏡押え ZL-3102-40の寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上
(2)カバー
(3)バンパー合成ゴムブラック

使用上のご注意

  • 鏡は別途ご用意ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数
型番
ZL-3102-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,900
( 20,790 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製の鏡押え。
【特長】
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼316を使用。
・仕上は最高級の「ZweiL仕上」を施している。
・ZweiL仕上:品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上。
・適応鏡厚:5~6mm。
【用途】
・浴室等の水回りに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え ZL-3102-40の型番ZL-3102-40のページです。 型番ZL-3102-40に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え ZL-3102-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え ZL-3102-40
ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え ZL-3101-200
ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3204
ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3203型
ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3205型
ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 ZL-3202型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格18,900207,000327,941262,534 -175,326 -61,875 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
フック部材質ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
仕上Zwei L仕上Zwei L仕上Zwei L 仕上Zwei L 仕上Zwei L 仕上Zwei L仕上
適応鏡厚(mm)5~65~6----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト