17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 ZL-3202型

通常単価(税別)
61,87563,507
税込単価
68,06369,858
通常出荷日:3日目

最高級の仕上げを施したステンレス鋼製のタオル掛。【特長】・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 ZL-3202型 外形図

製品仕様

型番材料仕上ABC付属品
ZL-3202-480ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上480490536十字穴付皿木ねじ4.1×25(ステンレス鋼)
ロックプラグ(呼び4.1用、適用ドリル径φ6)
六角棒スパナ
ZL-3202-640640650696

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
536
1個
696
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,875
( 68,063 )
3日目
63,507
( 69,858 )
3日目

詳細情報

基本情報

最高級の仕上げを施したステンレス鋼製のタオル掛。
【特長】
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。
・仕上は、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーション。
・最高級の「Zwei L仕上」。
・付属品:十字穴付皿木ねじ 4.1×25(ステンレス鋼)。
・付属品2:ロックプラグ(呼び4.1用、適用ドリル径6mm)。
・付属品3:六角棒スパナ。
【用途】
・洗面台の近くなどに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 ZL-3202型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 ZL-3202型
ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3205型
ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3203型
ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3204
ステンレス鋼製タオル掛 ZL-3201
ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え ZL-3102-40
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格61,875-175,326 -262,534 -327,941229,50018,900
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
フック部材質ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
仕上Zwei L仕上Zwei L 仕上Zwei L 仕上Zwei L 仕上Zwei L仕上Zwei L仕上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト