ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スプリングフック
アイアイ
吊りチェーン(両端Sフック付)
エスコ
ステンレス SBMシャックル
水本機械製作所
  • <
  • >

コート掛 14-5600-02-000

通常単価(税別)
12,556円
税込単価
13,812円
通常出荷日:3日目

ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性インテリア用フック ヘアライン仕上付属品:へクサロビュラ(T2...

詳細を確認
  • 材料
    ステンレス鋼(SUS316)
  • 仕上
    ヘアライン仕上

型番:

14-5600-02-000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

14-5600-02-000の仕様・寸法情報

材料
ステンレス鋼(SUS316)
仕上
ヘアライン仕上

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
14-5600-02-000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,556円
( 13,812円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性
インテリア用フック ヘアライン仕上
付属品:へクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ
プラグ
六角棒スパナ
※強度のある壁に取り付けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コート掛 14-5600-02-000の型番14-5600-02-000のページです。 型番14-5600-02-000に関する仕様情報を記載しております。
コート掛 14-5600-02-000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コート掛 14-5600-02-000
コート掛 14-5625-02-000
ステンレス鋼製ナス環フック EN-E107
スライドコートハンガー ツルスター(R) TE700、TE800
リフトコートハンガー トールマン TAW型 ダブルタイプ
リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格12,556円48,333円13,264円29,254円79,626円40,297円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材料ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SCS14)鋼ポリスチレン(PS)/鋼ポリスチレン(PS)/鋼
仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上鏡面研磨クロムめっき--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました