ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください

レバーハンドル ZL-1101 イメージ

レバーハンドル ZL-1102 イメージ

ガラスドア用丁番 ZL-1702 イメージ

ガラスドア用ケースラッチ ZL-1601 イメージ
(単位:mm)

レバーハンドル ZL-1101 寸法図

レバーハンドル ZL-1102 寸法図
(単位:mm)

ガラスドア用丁番 ZL-1702 ガラス加工図

ガラスドア用丁番 ZL-1702 寸法図
(単位:mm)

ガラスドア用ケースラッチ ZL-1601 ラッチ取付用ガラス加工図

ガラスドア用ケースラッチ ZL-1601 ストライク取付用加工図
(単位:mm)

ガラスドア用ケースラッチ ZL-1601 ラッチ/ストライク 寸法図
(単位:mm)

取付図
| 品番 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| ZL-1101 | ステンレス鋼(SUS316) | Zwei L仕上 |
| ZL-1102 | ステンレス鋼(SUS316) | Zwei L仕上 |
| 品番 | 左右勝手仕様 |
|---|---|
| ZL-1601-1 | 右勝手外開き/左勝手内開き |
| ZL-1601-2 | 右勝手内開き/左勝手外開き |
(単位:mm)
| 品番 | 材料 | 仕上 | 扉幅 | 扉高さ | ガラス厚 | 扉質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-1702 | ステンレス鋼(SUS316) | Zwei L仕上 | 900以下 | 2500以下 | 8、10 | 50kg以下/2ヶ |
優れた耐食性を誇るステンレス鋼製のガラスドア用ケースラッチ ZL-1601、ガラスドア用丁番 ZL-1702。
【特長】
・仕上は最高級の「Zwei L仕上」。
・品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上。

ハイロジック
技研レバー錠ガイド付ラッチ G-287


SK-11
ミニジャッキ JS-2N
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーナイン島野
ステン 破損止
4通常価格(税別):4,180円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~