ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • ネジ径(mm)

  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 L1(mm)

    ~mm
  • 寸法 L2(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 最小破断荷重(kN)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型打式ターンバックル(オーバル)

通常単価(税別)
3,750円~11,657円
税込単価
4,125円~12,823円
通常出荷日:6日目

【特長】・右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

型打式ターンバックル(オーバル) 外形図01

製品仕様

  • 材質:鉄・溶融亜鉛メッキ

規格表

型打式ターンバックル(オーバル) 規格表01

型番リスト

表示件数

ネジ径

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 L2

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 A

(mm)

最小破断荷重

(kN)

最小発注数量
9.5mm
9
269
395
182
14
26.6kn
1個
12.7mm
11
297
415
192
19
48.8kn
1個
12.7mm
11
380
554
269
19
48.8kn
1個
12.7mm
11
468
737
345
19
48.8kn
1個
15.9mm
13
331
460
202
22
77.7kn
1個
15.9mm
13
410
618
279
22
77.7kn
1個
15.9mm
13
485
765
355
22
77.7kn
1個
15.9mm
13
641
1077
507
22
77.7kn
1個
19mm
16
366
496
210
26
115kn
1個
19mm
16
447
652
287
26
115kn
1個
19mm
16
531
810
363
26
115kn
1個
19mm
16
670
1097
515
26
115kn
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,750円
( 4,125円 )
6日目
4,450円
( 4,895円 )
6日目
5,070円
( 5,577円 )
6日目
5,718円
( 6,290円 )
6日目
6,418円
( 7,060円 )
6日目
6,855円
( 7,541円 )
6日目
7,855円
( 8,641円 )
6日目
9,462円
( 10,408円 )
6日目
7,970円
( 8,767円 )
6日目
8,486円
( 9,335円 )
6日目
9,347円
( 10,282円 )
6日目
11,657円
( 12,823円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

型打式ターンバックル(オーバル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
型打式ターンバックル(オーバル)
型打式ターンバックル(ジョウ)
ブロンズネジシャックル
ナスカン(鉄)
カラビナスーパー(環付き)
ブロンズパッドアイ
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格3,750円-3,807円 -1,217円 -1,522円3,756円 -1,235円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜6日目
種類ターンバックルターンバックルシャックルカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレート
材質鉄鉄SUS304鉄鉄SUS304
表面処理溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキブロンズ酸化発色ニッケルメッキニッケル・クロームメッキブロンズ酸化発色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト