ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

口広リングキャッチ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

口広リングキャッチ 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

口広リングキャッチ 規格表01

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
5
47
80kg
10
1個
6
56
150kg
12
1個
8
73
350kg
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,263円
( 1,389円 )
5日目
1,442円
( 1,586円 )
5日目
2,462円
( 2,708円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口が広いので用途が広がります。
・両ネジタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

口広リングキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
口広リングキャッチ
リングキャッチ(レギュラータイプ)
PC リングキャッチ (ホワイト)
PC リングキャッチ (イエロー)
オープンキャッチ
オープンリング
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,263円-792円 -555円 -555円 -1,068円 -3,532円 -
通常出荷日5日目5日目4日目4日目5日目5日目〜
種類リングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチカラビナ・スナップフックリングキャッチ
材質SUS304SUS304PCPCSUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト