ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ウッドスクリュー

通常単価(税別)
1,201円~4,306円
税込単価
1,321円~4,737円
通常出荷日:5日目

【特長】・プライヤー等で廻してネジ込みます

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ウッドスクリュー 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS316

規格表

単位:mm
型番DLHH1TEWeight
(g)
使用荷重
(kg)
US-551175503051630
US-661490603662940
US-8A818100603685970
US-8B8181601207288070
US-10B1022170120721013990
US-12A12271601006212212100
US-12B122722516010012261100

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 T

(mm)

最小発注数量
5
11
75
30kg
30
1個
6
14
90
40kg
36
1個
8
18
100
70kg
36
1個
8
18
160
70kg
72
1個
10
22
170
90kg
72
1個
12
27
160
100kg
62
1個
12
27
225
100kg
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201円
( 1,321円 )
5日目
1,389円
( 1,528円 )
5日目
2,037円
( 2,241円 )
5日目
2,163円
( 2,379円 )
5日目
2,909円
( 3,200円 )
5日目
3,927円
( 4,320円 )
5日目
4,306円
( 4,737円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プライヤー等で廻してネジ込みます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウッドスクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウッドスクリュー
丸カンスクリュー MS
板型ワイヤクリップ
スイベル(よりもどし)
リキドーブロック1車32mmボルトタイプ
消防ホース掛け HGシリーズ
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,201円-861円 -500円 -873円 -4,025円47,544円 -
通常出荷日5日目5日目5日目3日目7日目6日目
種類マルカンボルトマルカンボルトワイヤークリップスイベル滑車・スライダーフック
材質SUS316SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト