ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

鉄 ユニクロリングキャッチ URC

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

鉄 ユニクロリングキャッチ URC 外形図

製品仕様

  • 材質:鉄

規格表

単位:mm
型番DLBS使用荷重
(kg)
URC-3.53.52910.0540
URC-44.03212.0650
URC-55.03913.0770
URC-66.04914.0890
URC-88.05817.010150
URC-99.06317.512170
URC-1010.06922.013200
URC-1212.08023.014250

型番リスト

表示件数

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
10
3.5
29
40kg
5
1個
12
4
32
50kg
6
1個
13
5
39
70kg
7
1個
14
6
49
90kg
8
1個
17
8
58
150kg
10
1個
22
10
69
200kg
13
1個
23.0
12
80
250kg
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500円
( 550円 )
5日目
494円
( 543円 )
5日目
505円
( 556円 )
5日目
512円
( 563円 )
5日目
672円
( 739円 )
5日目
856円
( 942円 )
5日目
1,240円
( 1,364円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニクロメッキ仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 ユニクロリングキャッチ URCのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ハーネスの接続
5
満足度:5.0
強度の必要なハーネスの接続に使用しました。 室内なのでステンレスの必要がなく安価に入手できました。 鉄なので強度も心配な...もっと読む
0人が参考にしています。
工場設備
5
満足度:5.0
他社のを使用していましたが、商社よりも価格が安いので購入しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 ユニクロリングキャッチ URC
ナスカン(鉄)
鉄 捻込シャックル
型打式ターンバックル(ジョウ)
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)
鉄板製ワイヤークリップ
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格494円-1,522円505円 -3,807円 -5,316円425円 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
種類リングキャッチカラビナ・スナップフックシャックルターンバックル座付き金具・アイプレートワイヤークリップ
材質鉄鉄鉄鉄SUS304鉄
表面処理ユニクロメッキニッケルメッキユニクロメッキ溶融亜鉛メッキブロンズ酸化発色ユニクロメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト