ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ブロンズアンカープラグ付丸カン

通常単価(税別)
4,306円
税込単価
4,737円
通常出荷日:5日目

【特長】・ステンレス(SUS304)にブロンズ酸化発色加工です。

型番:

UPM-6E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UPM-6Eの仕様・寸法情報

種類
座付き金具・アイプレート
材質
SUS304
ネジ径(mm)
W-1/4
寸法 B(mm)
28
寸法 D(mm)
6
寸法 L(mm)
22
寸法 A(mm)
36
使用荷重(kg)
30kg

型番リスト

表示件数
型番
UPM-6E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,306円
( 4,737円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)にブロンズ酸化発色加工です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロンズアンカープラグ付丸カンの型番UPM-6Eのページです。 型番UPM-6Eに関する仕様情報を記載しております。
ブロンズアンカープラグ付丸カンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロンズアンカープラグ付丸カン
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)
プチフックR型
スモール丸カン(SUS304)
グランドフックII(両サイド固定型)
ガイロカンX GHXシリーズ
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格4,306円5,316円971円2,255円792円684円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目6日目
種類座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートフックマルカンボルトビラカン吊りカン
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304鉄・SUS304
ネジ径(mm)W-1/4M-10M-6---
寸法 B(mm)282511353430
寸法 D(mm)68662243

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました