ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 呼び

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

鍛造環付きフック

通常単価(税別)
3,698円~20,425円
税込単価
4,068円~22,468円
通常出荷日:5日目

【特長】・安全レバー付き

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

鍛造環付きフック 外形図01

製品仕様

  • 材質:鉄

規格表

鍛造環付きフック 規格表01

型番リスト

表示件数

呼び

寸法 B

(mm)

表面処理

寸法 D

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 A

(mm)

最小発注数量
0.32
16
ユニクロメッキ
31
19
8.5
1個
1
25
生地
43
27
13
1個
2
34
生地
49
37
16
1個
2
34
ユニクロメッキ
49
37
16
1個
5
49
生地
69
55
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,698円
( 4,068円 )
5日目
4,863円
( 5,349円 )
5日目
7,084円
( 7,792円 )
5日目
11,313円
( 12,444円 )
5日目
20,425円
( 22,468円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全レバー付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍛造環付きフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍛造環付きフック
カラビナO型(環なし、環付き)
カラビナスーパー(環付き)
つば付きリングボルト
鍛造KTクリップ(JIS規格品F形)
鉄 ユニクロカラビナフック(環なし)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格3,698円-3,698円 -3,756円 -1,430円 -676円 -535円 -
通常出荷日5日目3日目在庫品1日目〜2日目〜6日目〜5日目
種類重量フックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックマルカンボルトワイヤークリップカラビナ・スナップフック
材質鉄SUS304鉄SUS304鉄・鍛造鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト