17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アイスクリュー(SUS304)

通常単価(税別)
9071,063
税込単価
9981,169
通常出荷日:5日目

【特長】・直接木製の壁面などにねじ 込めます。【用途】・木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 A

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
20
3.5
8.5
16
9
15kg
1個
25
4
10
20
10
20kg
1個
30
5
13
26
11
30kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
907
( 998 )
5日目
948
( 1,043 )
5日目
1,063
( 1,169 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直接木製の壁面などにねじ 込めます。
【用途】
・木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末 金具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイスクリュー(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイスクリュー(SUS304)
パッドアイ(SUS304)
Sカン(SUS304)
ラウンドアイ(SUS304)
スイベルスナップ(SUS304)
ロープフック(SUS304)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格907-545 -368 -907 -1,338 -2,140 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目3日目
種類マルカンボルト座付き金具・アイプレートSカン座付き金具・アイプレートスイベル・スナップフック
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト