ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 寸法 L1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スーパーロングSカン

通常単価(税別)
2,680円~3,721円
税込単価
2,948円~4,093円
通常出荷日:7日目

【特長】・ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。【用途】・ネットを下げたり、物を引っ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

スーパーロングSカン 外形図01

規格表

スーパーロングSカン 規格表01

型番リスト

表示件数

寸法 L1

(mm)

最小発注数量
1000
1個
1100
1個
1200
1個
1300
1個
1400
1個
1500
1個
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,680円
( 2,948円 )
7日目
2,812円
( 3,093円 )
7日目
2,904円
( 3,194円 )
7日目
3,024円
( 3,326円 )
7日目
3,134円
( 3,447円 )
7日目
3,388円
( 3,727円 )
7日目
3,721円
( 4,093円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
【用途】
・ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーロングSカンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーロングSカン
鉄クロームカラビナ
鉄クロームカラビナ(ナット付)
プチカラビナ(ナット付)
単管用リンク(KA-50単管用)
ツーウェイリンク
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格2,680円-1,434円1,937円3,437円4,163円2,576円
通常出荷日7日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類Sカンカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
寸法 D(mm)41010101010
使用荷重(kg)7kgf90kg110kg135kg140kg27kg
寸法 S(mm)122219165050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト