ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ロングネジシャックル(SUS304)

通常単価(税別)
999円~2,950円
税込単価
1,099円~3,245円
通常出荷日:5日目

【特長】・シャックル部が長く用途が広がります【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具の...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ロングネジシャックル(SUS304) 外形図

規格表

ロングネジシャックル(SUS304) 規格表

型番リスト

表示件数

ネジ径

(mm)

寸法 d

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
M-4
8
8
4
32
50kg
1個
M-5
10
10
5
40
90kg
1個
M-6
12
12
6
48
170kg
1個
M-8
16
16
8
64
250kg
1個
M-10
20
20
10
80
350kg
1個
M-12
24
24
12
96
420kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999円
( 1,099円 )
5日目
1,056円
( 1,162円 )
5日目
1,125円
( 1,238円 )
5日目
1,366円
( 1,503円 )
5日目
2,186円
( 2,405円 )
5日目
2,950円
( 3,245円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャックル部が長く用途が広がります
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングネジシャックル(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングネジシャックル(SUS304)
パッドアイ(SUS304)
Sカン(SUS304)
スイベルスナップ(SUS304)
ラウンドアイ(SUS304)
ロープフック(SUS304)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格999円-545円 -368円 -1,338円 -907円 -2,140円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目3日目
種類シャックル座付き金具・アイプレートSカンスイベル・スナップ座付き金具・アイプレートフック
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト