ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スイベルスナップ(SUS304)

通常単価(税別)
1,338円~2,818円
税込単価
1,472円~3,100円
通常出荷日:5日目

【特長】・小型なのでキーホルダや釣具等にも最適です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

スイベルスナップ(SUS304) 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

スイベルスナップ(SUS304) 規格表01

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

寸法 t

(mm)

最小発注数量
13
4
65
12
20kg
5
7
1個
20
5
85
17
30kg
10
6
1個
21
6
100
19
40kg
12
7
1個
21
7
120
20
50kg
14
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,338円
( 1,472円 )
5日目
1,527円
( 1,680円 )
5日目
2,278円
( 2,506円 )
5日目
2,818円
( 3,100円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型なのでキーホルダや釣具等にも最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルスナップ(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルスナップ(SUS304)
パッドアイ(SUS304)
Sカン(SUS304)
ラウンドアイ(SUS304)
ロープフック(SUS304)
Cカン SUS304
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,338円-545円 -368円 -907円 -2,140円 -627円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目3日目5日目〜
種類スイベル・スナップ座付き金具・アイプレートSカン座付き金具・アイプレートフックリング
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト