ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スモール丸カン(SUS304)

型番:

SMK-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SMK-6の仕様・寸法情報

種類
マルカンボルト
材質
SUS304
寸法 B(mm)
35
寸法 D(mm)
6
寸法 L(mm)
38
寸法 A(mm)
30
寸法 t(mm)
3
-
-

商品情報

外形図

スモール丸カン(SUS304) 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

スモール丸カン(SUS304) 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
SMK-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,255円
( 2,481円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス で 錆びにくい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモール丸カン(SUS304)の型番SMK-6のページです。 型番SMK-6に関する仕様情報を記載しております。
スモール丸カン(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモール丸カン(SUS304)
ブロンズアンカープラグ付丸カン
プチフックR型
リキドーブロック1車18mm
スモール丸カン
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格2,255円4,306円971円2,721円2,022円5,316円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類マルカンボルト座付き金具・アイプレートフック滑車・スライダーマルカンボルト座付き金具・アイプレート
材質SUS304SUS304SUS304SUS304-SUS304
寸法 B(mm)352811133525
寸法 D(mm)666468
寸法 L(mm)3822205238-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート