ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ラウンドアイ丸カン

通常単価(税別)
1,470円~2,531円
税込単価
1,617円~2,784円
通常出荷日:5日目

【特長】・​ステンレス(SUS304)にブロンズ酸化発色加工です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ラウンドアイ丸カン 外形図1

製品仕様

  • ・材質:SUS304

規格表

単位:mm
型番DLA1A2HdWeight
(g)
RIR-55303319204.239
RIR-66404023265.268
RIR-88505029325.2142

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

最小発注数量
4.2
5
30
20
1個
5.2
6
40
26
1個
5.2
8
50
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470円
( 1,617円 )
5日目
1,974円
( 2,171円 )
5日目
2,531円
( 2,784円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・​ステンレス(SUS304)にブロンズ酸化発色加工です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドアイ丸カンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドアイ丸カン
ネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)
ラウンドアイ(SUS304)
パッドアイ丸カン PDR
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)
丸カン MK
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,470円-1,607円 -907円 -1,246円 -5,316円471円 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜5日目5日目〜
種類座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートリング
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト