ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

リングキャッチ(レギュラータイプ)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

リングキャッチ(レギュラータイプ) 外形図

規格表

リングキャッチ(レギュラータイプ) 規格表

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
2
21
8kg
3.5
1個
2.5
25
15kg
4.5
1個
3
30
30kg
5.5
1個
5
42
80kg
8.5
1個
6
50
150kg
9.5
1個
8
61
350kg
10.5
1個
9
67
500kg
11.5
1個
10
75
700kg
13
1個
11
80
800kg
14
1個
13
95
1000kg
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
884円
( 972円 )
5日目
792円
( 871円 )
5日目
822円
( 904円 )
5日目
942円
( 1,036円 )
5日目
1,010円
( 1,111円 )
5日目
2,060円
( 2,266円 )
5日目
2,663円
( 2,929円 )
5日目
3,514円
( 3,865円 )
5日目
4,221円
( 4,643円 )
5日目
5,460円
( 6,006円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両ネジタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングキャッチ(レギュラータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングキャッチ(レギュラータイプ)
口広リングキャッチ
PC リングキャッチ (イエロー)
PC リングキャッチ (ホワイト)
オープンキャッチ
ボルトフック EHBタイプ
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格792円-1,263円 -555円 -555円 -1,068円 -792円 -
通常出荷日5日目5日目4日目4日目5日目1日目〜
種類リングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチカラビナ・スナップフックフック
材質SUS304SUS304PCPCSUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト