ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リキドーブロック1車32mmシャックルタイプ

型番:

R32-SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R32-SSの仕様・寸法情報

種類
滑車・スライダー
材質
SUS304
仕様
1車
車径(mm)
32
車幅(mm)
15.5
使用荷重(kg)
100kg
使用ロープ径(mm)
~12
-
-

商品情報

外形図

リキドーブロック1車32mmシャックルタイプ 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

リキドーブロック1車32mmシャックルタイプ 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
R32-SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,432円
( 4,875円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジシャックルをはずすと、スナッチタイプ(ワイヤの後入れが可能)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リキドーブロック1車32mmシャックルタイプの型番R32-SSのページです。 型番R32-SSに関する仕様情報を記載しております。
リキドーブロック1車32mmシャックルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リキドーブロック1車32mmシャックルタイプ
リキドーブロック1車32mmボルトタイプ
リキドーブロック1車18mm
固定ブロック タテ型1車60mm
固定ブロック ヨコ型1車60mm
固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格4,432円4,025円2,721円5,659円 -5,770円 -29,329円 -
通常出荷日5日目7日目5日目3日目〜3日目〜6日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
材質SUS304SUS304SUS304---
仕様1車1車1車1車1車1車
車径(mm)323218606090
車幅(mm)15.515.59151520
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート