ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リキドーブロック1車18mm

通常単価(税別)
2,721
税込単価
2,993
通常出荷日:5日目

【特長】・ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。

型番:

R18-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R18-Sの仕様・寸法情報

種類
滑車・スライダー
材質
SUS304
寸法 B(mm)
13
仕様
1車
車径(mm)
18
車幅(mm)
9
寸法 D(mm)
4
寸法 L(mm)
52
寸法 A(mm)
19
使用荷重(kg)
15kg
使用ロープ径(mm)
~6
-
-

商品情報

外形図

リキドーブロック1車18mm 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

リキドーブロック1車18mm 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
R18-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,721
( 2,993 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リキドーブロック1車18mmの型番R18-Sのページです。 型番R18-Sに関する仕様情報を記載しております。
リキドーブロック1車18mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リキドーブロック1車18mm
リキドーブロック1車32mmボルトタイプ
リキドーブロック1車32mmシャックルタイプ
固定ブロック タテ型1車60mm
固定ブロック ヨコ型1車60mm
固定ブロック タテ型1車90mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格2,7214,0254,4325,659 -5,770 -12,403 -
通常出荷日5日目7日目5日目3日目〜3日目〜6日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
材質SUS304SUS304SUS304---
寸法 B(mm)13-----
仕様1車1車1車1車1車1車
車径(mm)183232606090

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました