17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミZ型バー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミZ型バー

販売終了

型番

1M-1.0-10.5-11.5-11.5MM-シルバ

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
一般的に使用頻度の高いアルミ素材

指定中の仕様・寸法情報

厚さt(mm)
1.0
寸法A(mm)
10.5
寸法B(mm)
11.5
寸法C(mm)
11.5
全長(mm)
1000
表面処理
B2アルマイト
材質
アルミ
シルバー
JANコード
4549396009717
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト