ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

カラビナスーパー(環付き)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

カラビナスーパー(環付き) 外形図

規格表

カラビナスーパー(環付き) 規格表

※鉄はニッケル・クロームメッキ仕上げ

使用例

使用方法

カラビナスーパー(環付き) 使用方法図

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
10
109
180kg
19
1個
12
130
250kg
23
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,756円
( 4,132円 )
3日目
8,429円
( 9,272円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

強度が必要なときにご使用いただける環付きのカラビナフックです。
使用荷重(kg):180・250

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナスーパー(環付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナスーパー(環付き)
ナスカン(鉄)
単管用リンク(KA-50単管用)
カラビナフック(スタンダード型)
カラビナA型(リング付)
鉄 ユニクロカラビナフック(環なし)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格3,756円-1,522円4,163円712円 -1,005円 -535円 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目1日目〜3日目〜5日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックありロックなしロックありロックなしロックなしロックなし
材質鉄鉄鉄SUS304SUS304鉄
表面処理ニッケル・クロームメッキニッケルメッキニッケル・クロームメッキ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト