ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ツーウェイリンク

通常単価(税別)
2,576円
税込単価
2,834円
通常出荷日:5日目

【特長】・直径48.6mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。・開閉桿は内外両方向に動きます...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ツーウェイリンク 外形図01

KA-50C8

ツーウェイリンク 外形図02

KA-50C

製品仕様

  • 材質:軟鋼

規格表

ツーウェイリンク 規格表01

使用例

ツーウェイリンク 使用例01

足場用パイプに掛けられます。

型番リスト

表示件数

寸法 L

(mm)

最小発注数量
123
1個
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,576円
( 2,834円 )
5日目
2,576円
( 2,834円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径48.6mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。
・開閉桿は内外両方向に動きます。
・単管などに掛けたあと、フック部にはロープやシートをワンタッチで着脱できます。
・シートのハトメ径が小さいときはKA-50C8をご使用ください。
・軽荷重用(許容荷重27kgf)です。
・開閉桿もワンタッチ式のため人体確保には絶対に使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーウェイリンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーウェイリンク
単管用リンク(KA-50単管用)
チェーンフック(ポピュラータイプ)
ナスカン(鉄)
ブロンズアンカープラグ付丸カン
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格2,576円4,163円988円1,522円4,306円5,316円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックありロックなしロックなし--
材質軟鋼鉄SUS304鉄SUS304SUS304
寸法 D(mm)1010-868
使用荷重(kg)27kg140kg30kg-30kg40kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト