ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

カーテンフック

通常単価(税別)
436円~466円
税込単価
480円~513円
通常出荷日:5日目

【用途】・シャワーカーテンを吊るのに使用します。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

カーテンフック 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

カーテンフック 規格表01

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

最小発注数量
1.7
37
1個
2
50
1個
2.2
62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436円
( 480円 )
5日目
448円
( 493円 )
5日目
466円
( 513円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・シャワーカーテンを吊るのに使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーテンフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーテンフック
Lフックボルト
チェーンフックA型
鉄 ターンバックル(フック)
チェーンフックB型
ロープフック(SUS304)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格436円-1,001円 -1,028円 -845円 -1,028円 -2,140円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目3日目
種類カーテンフックフックカラビナ・スナップフックターンバックルカラビナ・スナップフックフック
材質SUS304SUS304SUS316鉄・鍛造SUS316SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト