ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 仕様

  • 車径(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

KIブロック

通常単価(税別)
4,301円~11,542円
税込単価
4,731円~12,696円
通常出荷日:5日目

【特長】・KIブロックは、全てベケが付いています。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

KIブロック 外形図01

1車

KIブロック 外形図02

2車

製品仕様

  • 材質:SUS316

規格表

1車

KIブロック 規格表01
 

2車

KIブロック 規格表02

型番リスト

表示件数

寸法 B

(mm)

仕様

車径

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 A

(mm)

使用荷重

(kg)

使用ロープ径

(mm)

最小発注数量
30
1車
25
5
94
27
170kg
~10
1個
48.5
2車
25
5
94
27
170kg
~10
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
55
2車
32
7
113
34
200kg
~12
1個
37
1車
38
7
122
40
250kg
~13
1個
61
2車
38
7
122
40
250kg
~13
1個
42
1車
50
8
150
53
300kg
~14
1個
67
2車
50
8
150
53
300kg
~14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,301円
( 4,731円 )
5日目
6,855円
( 7,541円 )
5日目
5,006円
( 5,507円 )
5日目
8,658円
( 9,524円 )
5日目
5,518円
( 6,070円 )
5日目
9,232円
( 10,155円 )
5日目
6,740円
( 7,414円 )
5日目
11,542円
( 12,696円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KIブロックは、全てベケが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KIブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KIブロック
溶接用ブロック
サンマブロック (ステンレスシーブ)
ミニブロック(スナッチ式)
サンマブロック、沈みシャックルタイプ
ロングアイスクリュー
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格4,301円-7,396円 -7,475円 -2,599円 -13,264円 -1,097円 -
通常出荷日5日目3日目3日目5日目3日目5日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダーマルカンボルト
材質SUS316SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト