ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

固定ブロック タテ型2車60mm

通常単価(税別)
10,240円~38,915円
税込単価
11,264円~42,807円
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】・MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。・ ワイヤ ロープ、繊維ロープ両方に使...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

車材

使用軸受

枠材

最小発注数量
鉄
♯608ZZ
鉄(ユニクロメッキ)
1個
ステンレス
ステンレス含油メタル
ステンレス(電解研磨)
1個
ステンレス
SS♯608ZZ
ステンレス(電解研磨)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,240円
( 11,264円 )
3日目
22,204円
( 24,424円 )
3日目
38,915円
( 42,807円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
・ ワイヤ ロープ、繊維ロープ両方に使用できます。
・ロープの磨耗が少ない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定ブロック タテ型2車60mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定ブロック タテ型2車60mm
固定ブロック タテ型1車60mm
固定ブロック ヨコ型2車60mm
固定ブロックタテ型、ヨコ兼用タイプ1車60mm
固定ブロック ヨコ型1車60mm
固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格10,240円-5,659円 -10,452円 -13,379円 -5,770円 -29,329円 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜6日目3日目〜6日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
仕様2車1車2車1車1車1車
車径(mm)606060606090
車幅(mm)151515151520
使用荷重(kg)200kg200kg200kg200kg200kg400kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト