ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

オープン型ヨコ型1車30mm

通常単価(税別)
620円
税込単価
682円
通常出荷日:5日目

【特長】・取付面が90度のところに使用

型番:

K30-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K30-06の仕様・寸法情報

種類
滑車・スライダー
車材
ナイロン(黒)
車径(mm)
30
使用荷重(kg)
20kg
使用軸受
モリブデングリス
枠材
鉄(ユニクロメッキ)
使用ロープ径(mm)
~6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K30-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620円
( 682円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付面が90度のところに使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープン型ヨコ型1車30mmの型番K30-06のページです。 型番K30-06に関する仕様情報を記載しております。
オープン型ヨコ型1車30mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープン型ヨコ型1車30mm
オープン型タテ型ロープガイド1車18mm
固定ブロック ヨコ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロック タテ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロック オープン型タテ型2車50mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格620円1,361円11,083円 -12,059円 -25,533円 -12,116円 -
通常出荷日5日目5日目6日目5日目〜6日目6日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
車材ナイロン(黒)ステンレスMCナイロン(青)MCナイロン(青)MCナイロン(青)ステンレス
車径(mm)301850509050
使用荷重(kg)20kg20kg150kg150kg400kg120kg
使用軸受モリブデングリスステンレス含油メタル♯608ZZ♯608ZZ♯6203ZZ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました