ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プチフックR型

通常単価(税別)
971円
税込単価
1,068円
通常出荷日:5日目

【特長】・ロープ・チェーン・ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープ等、関連製品

型番:

HR-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HR-6の仕様・寸法情報

種類
フック
材質
SUS304
ネジ径(mm)
M-6
寸法 B(mm)
11
寸法 D(mm)
6
寸法 L(mm)
20
適合ドリル径(mm)
11
使用荷重(kg)
20kg
寸法 t(mm)
2
-
-

商品情報

外形図

プチフックR型 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

単位:mm
型番DLH1H2W1W2Btネジ径適合
ドリル径
Weight
(g)
参考使用荷重
(kg)(kN)
HR-662052312328112M-61137200.20

型番リスト

表示件数
型番
HR-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
971円
( 1,068円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープ・チェーン・ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープ等、関連製品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プチフックR型の型番HR-6のページです。 型番HR-6に関する仕様情報を記載しております。
プチフックR型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチフックR型
ブロンズアンカープラグ付丸カン
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)
グランドフックII(両サイド固定型)
グランドフックI
リキドーブロック1車18mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格971円4,306円5,316円792円746円2,721円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類フック座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートビラカンビラカン滑車・スライダー
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
ネジ径(mm)M-6W-1/4M-10---
寸法 B(mm)112825343413
寸法 D(mm)66822264
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました