ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 材質

  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Bリンク

通常単価(税別)
758円~2,112円
税込単価
834円~2,323円
通常出荷日:5日目

【特長】・スチール製のBリンク

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

寸法 d

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
鉄
6
30
10
58
13kg
1個
SUS304
6
30
10
58
20kg
1個
鉄
8
40
14
74
30kg
1個
SUS304
8
40
14
74
45kg
1個
鉄
10
50
17
93
40kg
1個
SUS304
10
50
17
93
55kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758円
( 834円 )
5日目
1,097円
( 1,207円 )
5日目
769円
( 846円 )
5日目
1,292円
( 1,421円 )
5日目
1,005円
( 1,106円 )
5日目
2,112円
( 2,323円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製のBリンク

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bリンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bリンク
ステンレス スナップフックB型
スナップフックB型(SUS304)
チェーンフックB型
オープンフックB型
Qリンク
メーカーフジワラ丸喜金属本社水本機械製作所フジワラ水本機械製作所フジワラ
通常価格758円-701円 -567円 -1,028円 -860円 -758円 -
通常出荷日5日目5日目1日目5日目1日目〜5日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックありロックなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト