ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

スライダーX GSXシリーズ

通常単価(税別)
1,040円~2,376円
税込単価
1,144円~2,614円
通常出荷日:7日目

【特長】・開閉式テント用純正部品・ステンレス製で、使用ロープ径は~Φ7mmに対応

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

スライダーX GSXシリーズ 外形図

規格表

スライダーX GSXシリーズ 規格表

使用例

スライダーX GSXシリーズ 使用例

型番リスト

表示件数

寸法 L

(mm)

A・適合パイプ径

(mm)

使用荷重

(kg)

枠材

最小発注数量
98
6
40kg
鉄(ユニクロメッキ)
1個
96.5
6
45kg
ステンレス
1個
114.0
19
45kg
ステンレス
1個
116
21
40kg
鉄(ユニクロメッキ)
1個
116
21
45kg
ステンレス
1個
120
25
40kg
鉄(ユニクロメッキ)
1個
120
25
45kg
ステンレス
1個
125
27
40kg
鉄(ユニクロメッキ)
1個
125
27
45kg
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040円
( 1,144円 )
7日目
2,101円
( 2,311円 )
7日目
2,181円
( 2,399円 )
7日目
1,109円
( 1,220円 )
7日目
2,335円
( 2,569円 )
7日目
1,143円
( 1,257円 )
7日目
2,358円
( 2,594円 )
7日目
1,160円
( 1,276円 )
7日目
2,376円
( 2,614円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉式テント用純正部品
・ステンレス製で、使用ロープ径は~Φ7mmに対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライダーX GSXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライダーX GSXシリーズ
ガイロカンX GHXシリーズ
オープン型ヨコ型1車30mm
固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
スモール丸カン(SUS304)
リキドーブロック1車18mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,040円-684円 -620円25,533円 -2,255円2,721円
通常出荷日7日目6日目5日目6日目5日目5日目
種類滑車・スライダー吊りカン滑車・スライダー滑車・スライダーマルカンボルト滑車・スライダー
材質鉄・SUS304鉄・SUS304--SUS304SUS304
車材デルリン-ナイロン(黒)MCナイロン(青)--
寸法 B(mm)3030--3513
使用軸受ステンレス-モリブデングリス♯6203ZZ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト