ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

鉄 ターンバックル(フック)

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

鉄 ターンバックル(フック) 外形図

製品仕様

材質:鉄・鍛造製

規格表

型番ネジ径枠長l
(mm)
ネジ長S
(mm)
口開きW
(mm)
セット長さ(mm)使用荷重
kN(tf)
Weight
(kg)
L(min)L(max)
KTB-F9W3/81507013.02183321.2(0.12)0.30
KTB-F12W1/22009213.52824302.4(0.24)0.57
KTB-F16W5/825011617.03445383.4(0.35)1.03
KTB-F19W3/430014221.04166405.4(0.55)1.75

※キロニュートン計算式  kN=kg(TON)×9.8056

型番リスト

表示件数

ネジ径

(mm)

表面処理

使用荷重

(kg)

枠長

(mm)

最小発注数量
W3/8
クロ(生地)
1.2kN
150
1個
W3/8
ドブメッキ
1.2kN
150
1個
W3/8
ユニクロメッキ
1.2kN
150
1個
W1/2
ドブメッキ
2.4kN
200
1個
W1/2
ユニクロメッキ
2.4kN
200
1個
W5/8
クロ(生地)
3.4kN
250
1個
W5/8
ドブメッキ
3.4kN
250
1個
W5/8
ユニクロメッキ
3.4kN
250
1個
W3/4
クロ(生地)
5.4kN
300
1個
W3/4
ドブメッキ
5.4kN
300
1個
W3/4
ユニクロメッキ
5.4kN
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
845円
( 930円 )
5日目
1,292円
( 1,421円 )
5日目
1,022円
( 1,124円 )
5日目
1,033円
( 1,136円 )
5日目
1,292円
( 1,421円 )
5日目
1,591円
( 1,750円 )
5日目
2,967円
( 3,264円 )
5日目
2,668円
( 2,935円 )
5日目
3,013円
( 3,314円 )
5日目
4,737円
( 5,211円 )
5日目
4,421円
( 4,863円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハッカーとも呼ばれます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 ターンバックル(フック)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場設備組立
5
満足度:5.0
ガスホースのの引回しで使用しました。納期も短いので作業にスムーズに準備できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 ターンバックル(フック)
鉄 ターンバックル(ストレート)
鉄 ターンバックル(オーフ)
ターンバックル(ストレート)
型打式ターンバックル(オーバル)
型打式ターンバックル(ジョウ)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格845円-804円 -1,017円 -2,514円 -3,750円 -3,807円 -
通常出荷日5日目5日目〜3日目〜3日目〜6日目在庫品1日目〜
種類ターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックル
材質鉄・鍛造鉄・鍛造鉄・鍛造SUS304鉄鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト