ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Gブロック(固定式)

通常単価(税別)
1,132円~2,381円
税込単価
1,245円~2,619円
通常出荷日:5日目

【特長】・従来の鉄イモノブロックに替わる軽量、普及型ブロック、タイヤが樹脂製ですから、ロープが汚れずい...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 B

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 A

(mm)

使用荷重

(kg)

使用ロープ径

(mm)

最小発注数量
18.7
73
40
150kg
~8
1個
23.0
93
50
300kg
~12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,132円
( 1,245円 )
5日目
2,381円
( 2,619円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の鉄イモノブロックに替わる軽量、普及型ブロック、タイヤが樹脂製ですから、ロープが汚れずいたみません。
・鯉のぼり、温室ビニールハウスに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Gブロック(固定式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Gブロック(固定式)
固定ブロック オープン型タテ型2車50mm
固定ブロックタテ型、ヨコ兼用タイプ1車60mm
固定ブロック タテ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロック ヨコ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,132円-12,116円 -13,379円 -12,059円 -11,083円 -25,533円 -
通常出荷日5日目6日目6日目5日目〜6日目6日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
車材ポリアセタールステンレスステンレスMCナイロン(青)MCナイロン(青)MCナイロン(青)
枠材鉄クロメート仕上ステンレスステンレス(304電解)ステンレス(電解研磨)ステンレス(電解研磨)ステンレス(電解研磨)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト