ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

Fブロック30mm・35mm(固定式)

通常単価(税別)
914円~1,246円
税込単価
1,005円~1,371円
通常出荷日:5日目

【特長】・枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

車材

車幅

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 A

(mm)

使用ロープ径

(mm)

最小発注数量
ポリアセタール
8.5
57
30
~5
1個
ポリアセタール
9
60
35
~6
1個
ステンレス
8.5
57
30
~5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914円
( 1,005円 )
5日目
976円
( 1,074円 )
5日目
1,246円
( 1,371円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
【用途】
・ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Fブロック30mm・35mm(固定式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fブロック30mm・35mm(固定式)
固定ブロック オープン型タテ型2車50mm
固定ブロックタテ型、ヨコ兼用タイプ1車60mm
固定ブロック タテ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロック ヨコ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格914円-12,116円 -13,379円 -12,059円 -11,083円 -25,533円 -
通常出荷日5日目6日目6日目5日目〜6日目6日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
使用荷重(kg)30kg120kg200kg150kg150kg400kg
枠材ステンSUS304ステンレスステンレス(304電解)ステンレス(電解研磨)ステンレス(電解研磨)ステンレス(電解研磨)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト