ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アイスナップ

通常単価(税別)
1,286円~1,539円
税込単価
1,415円~1,693円
通常出荷日:5日目

【特長】・アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。・ スプリングフックで手軽に開閉作...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

寸法 t

(mm)

最小発注数量
11
3
57
10
20kg
5
3
1個
14
4
71
12
30kg
6
4
1個
17
4
87
14
40kg
9
4
1個
18
5
90
17
40kg
9
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,286円
( 1,415円 )
5日目
1,435円
( 1,579円 )
5日目
1,499円
( 1,649円 )
5日目
1,539円
( 1,693円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
・ スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイスナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイスナップ
アイストラップ(SUS304)
枠式ターンバックル・ジョウ(戻り止めナット付)
ロープクランプ RPシリーズ
ミニブロック(スナッチ式)
サンマブロック (ステンレスシーブ)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,286円-505円 -2,039円 -712円 -2,599円 -7,475円 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目3日目
種類スイベル・スナップアイストラップターンバックルワイヤークリップ滑車・スライダー滑車・スライダー
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト