ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • 適合チェーン(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス チェーンスナップ

通常単価(税別)
1,194円~1,945円
税込単価
1,313円~2,140円
通常出荷日:5日目

【特長】・フックの中にもう一つフックがあり、チェーンの逆戻りを防ぐステンレス製チェーンフック

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

適合チェーン

(mm)

寸法 S

(mm)

寸法 t

(mm)

最小発注数量
6
70
20kg
5
9
4.3
1個
8
98
60kg
8
14
6.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,194円
( 1,313円 )
5日目
1,945円
( 2,140円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックの中にもう一つフックがあり、チェーンの逆戻りを防ぐステンレス製チェーンフック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス チェーンスナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス チェーンスナップ
チェーンフックB型
チェーンフック(ポピュラータイプ)
固定フック KTシリーズ
ハングフック ハンモック用 GH-12/GH-16
カラビナA型(リング付)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,194円-1,028円 -988円1,269円 -2,852円 -1,005円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目9日目3日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックありロックなし
材質SUS304SUS316SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト