ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コーナー滑車

型番:

CN-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CN-32の仕様・寸法情報

種類
滑車・スライダー
車材
SUS304
車幅(mm)
16
使用荷重(kg)
100kg
使用軸受
ステンレス含油メタル
枠材
ステンレス(304電解)
使用ロープ径(mm)
~12
-
-

商品情報

外形図

コーナー滑車 外形図

製品仕様

型番枠材車材使用軸受使用荷重
(kg)
車幅
(mm)
車ミゾ幅
(mm)
自重
(g)
使用ロープ径
(mm)
CN-32ステンレス(304電解)ステンレスステンレス含油メタル1001612170~12

型番リスト

表示件数
型番
CN-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,102円
( 6,712円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製の滑車です。
取付面が90°のところに使用します。
使用荷重(kg):100
車幅(mm):16

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナー滑車の型番CN-32のページです。 型番CN-32に関する仕様情報を記載しております。
コーナー滑車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナー滑車
固定ブロック タテ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロック ヨコ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロックタテ型、ヨコ兼用タイプ1車60mm
オープン型ヨコ型1車30mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格6,102円12,059円 -11,083円 -25,533円 -13,379円 -620円
通常出荷日在庫品1日目5日目〜6日目6日目6日目5日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
車材SUS304MCナイロン(青)MCナイロン(青)MCナイロン(青)ステンレスナイロン(黒)
車幅(mm)1618182815-
使用荷重(kg)100kg150kg150kg400kg200kg20kg
使用軸受ステンレス含油メタル♯608ZZ♯608ZZ♯6203ZZ-モリブデングリス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました